Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a extra-rapido, 700V (UL), 690V (IEC), 350A, 200 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Din 43-620 Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe aR
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3818D
|
| EAN |
5027590450386
|
| UPC |
051712334075
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
135 mm
|
| Altezza prodotto |
64 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
425.3333333 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
350 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
73000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
10000
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
21.5 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Doppio indicatore
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43620
A lama |