Scarica il documento () sui 20

170M4009
Codice del modello: FUSE 250A 690V 1/80 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 53 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4009
EAN
5027590450867
UPC
051712257411
Lunghezza/profondità del prodotto
245 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
455 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 250A 690V 1/80 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
21000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzaori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
/80 Indicatore visivo
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto