Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4059

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4059
EAN
5027590450997
UPC
051712257527
Lunghezza/profondità del prodotto
245 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
451.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
21000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
3100
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
55 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore TN/80 tipo T per micro

Esporta le caratteristiche del prodotto