Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4183
Codice del modello: FUSE 250A 690V DIN 1 GR

Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 700V (UL), 690V (IEC), 250A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe gR, DIN 43 620

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4183
EAN
5027590451659
UPC
051712264150
Lunghezza/profondità del prodotto
245 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
398 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 250A 690V DIN 1 GR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
70500 a 600 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
13500
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
35 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
DIN 43620
Indicatore per micro T
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto