Scarica il documento () sui 20

170M4268

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 800 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4268
EAN
5027590452151
UPC
051712258364
Lunghezza/profondità del prodotto
245 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
505 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tipo di tensione
CA
Apertura (I2T)
850000 a 660 V
Pre arc (I2T)
52000
Perdite di potenza (W)
95 W
Potere di apertura
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto