Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4867D

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4867D
EAN
5027590454889
UPC
051712334143
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
64 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
426.8333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
700 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
495000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto