Reimposta
Reimposta
Fusibile serie Eaton Bussmann extra-rapido con corpo quadrato, 900 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), 78 Millimetri, Dimensione 2, Indicatore frontale di stato del fusibile
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5065
|
| EAN |
5027590455565
|
| UPC |
051712260015
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
286 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
165 mm
|
| Peso prodotto |
594 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 900A 690V 2TN/80 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
900 A
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Apertura (I2T) |
840000 a 660 V
|
| Pre arc (I2T) |
125000
|
| Perdite di potenza (W) |
110 W
|
| Potere di apertura |
200 kA
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Dimensione fusibile |
2
|