Cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 690 V, DIN 3, 75 x 89 x 150 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6087
|
| EAN |
5027590333917
|
| UPC |
051712241229
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
1488 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 800A 690V DIN 3 GR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC)
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe gR
|
| Apertura (I2T) |
1300000 a 600 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43620
Indicatore per micro T A lama |
| Dimensione fusibile |
3
|