Scarica il documento () sui 20

170M6109
Codice del modello: FUSE 550A 690V 3KN/80 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 550 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 109 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6109
EAN
5996516017722
UPC
051712262804
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
899 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 550A 690V 3KN/80 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
550 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tipo di tensione
CA
Apertura (I2T)
135000 a 660 V
Pre arc (I2T)
19500
Perdite di potenza (W)
100 W
Potere di apertura
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.