Scarica il documento () sui 20

170M6169
Codice del modello: FUSE 1600A 690V 3/110 AR UC

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1600 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6169
EAN
5996516018088
UPC
051712263153
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1234 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 1600A 690V 3/110 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1600 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
3900000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
/110 Indicatore visivo
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto