Scarica il documento () sui 20

170M6269

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1600 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6269
EAN
5996516018774
UPC
051712263702
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
995 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1600 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tipo di tensione
CA
Apertura (I2T)
3900000 a 660 V
Pre arc (I2T)
1150000
Perdite di potenza (W)
160 W
Potere di apertura
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto