Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann, 700 V (UL), 690 V (IEC), 1100 A, 200 kAIC, Indicatore frontale di stato del fusibile, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe aR, DIN 43 620
Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
170M6215
|
EAN |
5996516018378
|
UPC |
051712263399
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
Altezza prodotto |
76 mm
|
Larghezza prodotto |
95 mm
|
Peso prodotto |
1473 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
Codice modello |
FUSE 1100A 690V 3TN/110 AR UC
|
Valore nominale intensità di corrente |
1100 A
|
Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Tipo di tensione |
CA
|
Apertura (I2T) |
1300000 a 660 V
|
Pre arc (I2T) |
44500
|
Perdite di potenza (W) |
130 W
|
Potere di apertura |
200 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Dimensione fusibile |
3
|