Scarica il documento () sui 20

170M6245

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 1250 V, dimensione 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6245
EAN
5996516018552
UPC
051712809665
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
961 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
700 A
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Tipo di tensione
AC/CC
Apertura (I2T)
705000 a 1000 V, 940000 a 1250 V
Pre arc (I2T)
115000
Perdite di potenza (W)
120 W
Potere di apertura
100 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.