Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6892D

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1100 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6892D
EAN
5027590252690
UPC
051712335164
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
87 mm
Larghezza prodotto
71 mm
Peso prodotto
1112 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1100 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
1400000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto