Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171276
Codice del modello: SL7-FL24-G-HPM

Eaton Moeller® series luce multiflash LED SL7, verde 24 V, H.P.

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo multi-flash SL7
Sigla catalogo
171276
EAN
4015081678068
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
0.089 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
IEC/EN 60529
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL
CSA-C22.2 No. 14-10
CE
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 94-91
Codice modello
SL7-FL24-G-HPM

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Electrical rating

Corrente di dispersione
0.003 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
26 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
18 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
30 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
18 V

Features & functions

Colore
Verde
Colore base
Nero
Funzioni
flash
Moduli luci
LED ad alte prestazioni
Numero di moduli
Max. 5 (con base standard)
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati)

General information

Collegamento con SmartWire-DT
No
Corrente assorbita
max. 130 mA a 24 V AC/DC
Grado di protezione
NEMA 4X
IP66
Frequenza di intermittenza
1 - 2,6 Hz
Durata elettrica
50000 h
Tipologia luce
EATON Brochure Colonnine di segnalazione SL4, SL7 e SLC BR047017EN
Materiale
Involucro: policarbonato (PC)
Tappo: policarbonato (PC)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Angolo irradiato
360 °
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Tipo
  • LED ad alte prestazioni per il massimo risultato di segnalazione
  • Modulo luminoso multi-stroboscopico
Tipo di tensione
AC/CC

Esporta le caratteristiche del prodotto