Modulo segnalatore acustico SL7 Eaton Moeller® series, 230 V, suono continuo o intermittente, azionamento esterno
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo segnalatore acustico SL7
|
| Sigla catalogo |
171286
|
| EAN |
4015081678310
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
73 mm
|
| Altezza prodotto |
71 mm
|
| Larghezza prodotto |
73 mm
|
| Peso prodotto |
0.103 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-5-1
Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: NKCR7 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60529 UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 14-10 CE UL 508 UL File No.: E29184 UL UL Category Control No.: NKCR |
| Codice modello |
SL7-AP230-E
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78 |
| Corrente di dispersione |
0.003 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
43 mA
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
240 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
230 V
|
| Colore |
Nero
|
| Caratteristiche |
Pressione sonora regolabile a un minimo di 88 dB
|
| Funzioni |
tono continuo/tono a impulsi
|
| Tipo di allarme |
2 tipi di suono
Tono intermittente Azionabile dall'esterno Suono continuo tono regolabile |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Corrente assorbita |
0,043 A, a 230/240 V AC
|
| Grado di protezione |
NEMA 13
IP66 |
| Classificazione frequenza |
2800 Hz
|
| Rumorosità |
Regolabile con potenziometro incorporato
100 dB |
| Materiale |
Tappo: policarbonato (PC)
Involucro: policarbonato (PC) |
| Posizione di montaggio |
Posizionare solo nella posizione più alta su un'asta
Secondo necessità |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Angolo irradiato |
360 °
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
| Tipo |
Modulo segnalatore acustico
|
| Tipo di tensione |
CA
|