Eaton Moeller® series joystick M22, con 2 punti di commutazione per direzione di manovra, con albero in metallo, 2 posizioni, Ghiera frontale colore titanio, ad impulso, verticale
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - joystick
|
| Sigla catalogo |
178564
|
| EAN |
4015081738939
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.028 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL 508 IEC/EN 60947-5 VDE 0660 CE UL CSA-C22.2 No. 14-13 CSA Class No.: 3211-03 CSA IEC/EN 60947 |
| Note catalogo |
Questi joystick sono combinati con contatti normalmente aperti M22-K10 e contatti M22-K10P NA anticipati.
|
| Codice modello |
M22-WJS2V-2P
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Funzione attuatore |
Verticale
Ad impulso |
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
Ritrazione in posizione 0 2 punti di commutazione per direzione di manovra Asse metallico |
| Numero di direzioni di attivazione |
2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
2000 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Tipo |
Joystick
|