Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178569
M22S-WJS4

Eaton Moeller® series joystick M22, con un punto di commutazione per direzione di manovra, con albero in metallo, 4 posizioni, Ghiera frontale colore nero, ad impulso, in ogni posizione

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - joystick
Sigla catalogo
178569
EAN
4015081738984
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.028 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-13
IEC/EN 60947
UL
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
VDE 0660
CE
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
Codice modello
M22S-WJS4

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Funzione attuatore
In ogni posizione
Ad impulso
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Dotato di:
Asse metallico
Ritrazione in posizione 0
Lampada a incandescenza (24 V)
Ghiera frontale
Numero di direzioni di attivazione
4

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
2000 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Tipo
Joystick

Esporta le caratteristiche del prodotto