Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178576
M22S-WRJS2H

Eaton Moeller® series joystick M22, con un punto di commutazione per direzione di manovra, con albero in metallo, 2 posizioni, Ghiera frontale colore nero, permanente, orizzontale

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - joystick
Sigla catalogo
178576
EAN
4015081739059
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.038 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14-13
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
VDE 0660
Codice modello
M22S-WRJS2H

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Funzione attuatore
Orizzontale
Permanente
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Dotato di:
Lampada a incandescenza (24 V)
Asse metallico
anello frontale
Numero di direzioni di attivazione
2

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
2000 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Tipo
Joystick

Esporta le caratteristiche del prodotto