Interfaccia utente Eaton XV-303, 24 VDC, Display PCT da 10,1", 1024 x 600 pixel, 2 x Ethernet, 1 x RS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xProfibus, 1xSlot per scheda SD, Possibilità di aggiungere la funzione PLC
| Nome prodotto |
Touch-panel Eaton XV-303
|
| Sigla catalogo |
179664
|
| EAN |
7640130098756
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
269 mm
|
| Altezza prodotto |
58 mm
|
| Larghezza prodotto |
174 mm
|
| Peso prodotto |
1.195 kg
|
| Certificazione/i |
EMC according to 2014/30/EU
DNV GL EN 50178 UL File No.: E205091 CUL IEC/EN 61131-2 CE UL 61010-2-201 Certified by UL for use in Canada UL |
| Codice modello |
XV-303-10-C02-A00-1B
|
| Tipo |
Quadro con PROFIBUS e seconda porta Ethernet
|
| Caratteristiche |
Slot per scheda SD
Visualizzazione target e web Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro Dispositivo USB RS485 Formato verticale CAN CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale Interfaccia Ethernet RS232 Licenza software di visualizzazione runtime integrata Host USB |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
| Dotato di: |
Indicatore di segnalazione
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) Ricette Uscita stampante Display a colori 1 x dispositivo USB (interfaccia integrata) 1 x PROFIBUS/MPI (interfaccia integrata) Interfaccia MPI 2 x Ethernet 10/100 Mbps (interfaccia integrata) 1 x RS232 (interfaccia integrata) Interfacce SW 1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate) 1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata) 1 x RS485 (interfaccia integrata) |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Freddo conforme a EN 60068-2-1 Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2 |
| Materiale custodia |
Materiale isolante
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
19.2 VDC
|
| Larghezza parte frontale |
269 mm
|
| Categoria prodotto |
HMI-PLC (funzione SPS, installabile a posteriori)
|
| Risoluzione |
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
|
| Dimensioni di visualizzazione |
222,72 x 125,28 mm
16:9 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: Senza condensa
|
| Tempo di autonomia |
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
| Capacità di memoria |
512.000 kByte
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Profondità interna |
50.1 mm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
18 W
|
| Altezza frontale |
174 mm
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di pulsanti (funzione programmabile) |
0
|
| Numero di pulsanti con LED |
0
|
| Numero di scale di grigi/scale di blu del display |
0
|
| Numero di interfacce HW (ethernet industriale) |
2
|
| Numero di interfacce HW (altro) |
2
|
| Durata operativa della batteria |
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Sistema operativo |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Interfaccia di comunicazione |
PROFIBUS-DP, senza isolamento galvanico, Connettore femmina SUB-D a 9 poli, UNC
|
| Software |
XSOFT-CODESYS, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria |
| Disturbi emessi |
secondo IEC/EN 61000-6-4
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale) Montaggio a incasso |
| Rapporto di contrasto display |
500:1
|
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Illuminazione display |
LED
Intensità regolabile tramite software |
| Immunità |
Secondo EN 61000-6-2
|
| Tipo display |
TFT
Vetro temperato antiriflesso con cornice in plastica Display a colori, TFT, antiriflesso |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
|
| Umidità relativa |
10 - 95% (senza condensa)
|
| Durata |
50000 ore (durata retroilluminazione)
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
NEMA 4X IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1) |
| Intensità luminanza |
400 cd/m²
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 12 |
| Numero di colori del display |
16777216
|
| Resistenza alle vibrazioni |
60 - 150 Hz, ± 2 g
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm 9 - 60 Hz, ± 0,15 mm |
| Processore |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Memoria |
NVRAM: 128 kByte ritenzione
DRAM: 512 MByte di RAM Flash: SLC da 1 GByte Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna) |
| Funzioni |
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile inserimento dei valori del processo (input) possibile |
| Tecnologia “touch” |
Multitouch capacitivo
Tecnologia touch capacitiva (PCT) Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch |
| Modello |
Corpo in plastica e pannello in vetro con telaio in plastica
|
| Interfacce |
Connessione Ethernet 10/100 Mbps
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente) RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente) |
| Buchi di tensione |
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC) |
| Numero di interfacce HW (parallele) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-232) |
1
|
| Numero di interfacce HW (RS-422) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-485) |
1
|
| Numero di interfacce HW (seriali TTY) |
0
|
| Numero di interfacce HW (USB) |
2
|
| Numero di interfacce HW (wireless) |
0
|
| Numero di interfacce (PROFINET) |
0
|
| Numero di lingue online/runtime |
100
|
| Numero di livelli di password |
200
|
| Numero di pixel (orizzontali) |
1024
|
| Numero di pixel (verticale) |
600
|
| Numero di pulsanti del sistema |
1
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
10.1 in
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
18 W
|
| Tensione consentita |
35 V DC (per durata < 100 ms)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione 19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%) 18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%) |
| Separazione galvanica |
Alimentazione: no
|
| Consumo energetico |
18 W tip.
Altitudine di funzionamento 18 W 15,5 W |
| Protocollo |
EtherNet/IP
CAN TCP/IP MODBUS PROFIBUS EtherCAT |
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
| Resistenza agli urti |
15 g, 11 ms, Meccanico
|