Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183467
IZMX16H3-P12F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interruttore IZMX16, 3p, 1250 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 500 A - 1250 A, Fisso, Misurazione P

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
Sigla catalogo
183467
EAN
4015081792030
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
18.715 kg
Conformità
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Codice modello
IZMX16H3-P12F-1

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Caratteristiche
Azionamento a motore opzionale
apparecchio completo con unità di sicurezza
Dotato di:
Indicatore di disattivazione
Carcassa
IZMX16…
Numero di poli
3 poli
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche speciali
  • È richiesto il modulo di misurazione esterno della tensione IZMX-DTP-PTM-1 (1 modulo è sufficiente per 16 interruttori automatici)
  • adatto per la selettività di zona
  • adatto per la comunicazione
  • con monitoraggio del sistema integrato
  • con possibilità di test integrata
  • Con display grafico LCD
  • montabile dall'utente con accessori completi
  • Suggerimento per sezioni di collegamento: questi sono valori utilizzati in apparecchiature separate. I valori effettivi dipenderanno dalla temperatura intorno all’interruttore automatico, che è influenzata dalla temperatura dell’ambiente, dal grado di protezione (IP), dall’altezza di montaggio, dalle partizioni e da eventuali ventilazioni esterne. A seconda del design dell’apparecchiatura, potrebbe essere necessario un declassamento, compensabile aumentando la sezione trasversale. Test di sovratemperatura dedicati possono fornire indicazioni specifiche e dettagliate.
Tipo
  • Interruttori aperti/sezionatore
  • Interruttore automatico aperto
Utilizzato con
Interruttori aperti/sezionatore
Interruttore automatico aperto

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-20 °C - 70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
132 W
Dissipazione alla corrente nominale con montaggio fisso
132 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1250 A

Technical data - electrical

Tipo attuatore
pulsante
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - max
12500 A
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
750 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
18750 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
2500 A
Tempo di chiusura con sgancio a molla
30 ms
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida
Durata elettrica
10000 operazioni (poteri d'interruzione)
20000 operazioni (cicli di commutazione ON/OFF), (con manutenzione)
Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max
60
Sequenza di comando fino a 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
42 kA
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
1250 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
500 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12 kV AC
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
240 V
Potere d'interruzione nominale in cortocircuito a 400 V, 50 Hz
65 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz
88 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
42 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1250 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C
1250 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C
1250 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C
1250 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max
12500 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min
937.5 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo
1,5 - 10 x Ir
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
18750 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
0 A
Categoria d'uso
B
Tensione nominale in AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
IP31 con cornici porta
IP55 con calotta di protezione
Costruzione del dispositivo
Dispositivo integrato con tecnologia built-in
Durata meccanica
25000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione)
12500 cicli di comando (ON/OFF)
Metodo di montaggio
Fisso
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore
Protezione
Misurazione P
Peso della versione a montaggio fisso (3 poli)
19 kg

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (barra in rame)
5 mm x 80 mm (2x) per montaggio fisso (nero)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com