Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183749
IZMX40B4-V40W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interruttore automatico, 4p, 4000A, 66 kA, protezione selettiva, IEC, Estraibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
Sigla catalogo
183749
EAN
4015081794850
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
86 kg
Conformità
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Codice modello
IZMX40B4-V40W-1

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
4000 A
Caratteristiche
apparecchio completo con unità di sicurezza
Azionamento a motore opzionale
Dotato di:
Indicatore di disattivazione
Carcassa
IZMX40…
Numero di poli
Quattro poli
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche speciali
  • La cassetta deve essere ordinata separatamente.
  • I morsetti principali devono essere ordinati separatamente.
  • adatto per la selettività di zona
  • possibilità di montaggio opzionale da parte dell'utente con accessori completi
  • Suggerimento per sezioni di collegamento: Questi sono valori utilizzati in apparecchiature separate. I valori effettivi dipenderanno dalla temperatura intorno all’interruttore automatico, che è influenzata dalla temperatura dell’ambiente, dal grado di protezione (IP), dall’altezza di montaggio, dalle partizioni e da eventuali ventilazioni esterne. A seconda del design specifico dell’apparecchiatura, ciò potrebbe causare una declassamento, che può quindi essere compensato aumentando l’area di sezione trasversale. I test di sovratemperatura sull'apparecchiatura apposita possono fornire informazioni specifiche e dettagliate.
Tipo
Interruttori aperti/sezionatore per interruttore automatico aperto
Utilizzato con
Interruttore automatico aperto
Interruttori aperti/sezionatore

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-20 °C - 70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
880 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4000 A

Technical data - electrical

Tipo attuatore
pulsante
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - max
40000 A
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
2400 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
60000 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
8000 A
Tempo di chiusura con sgancio a molla
35 ms
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida
Durata elettrica
5000 operazioni (poteri d'interruzione)
10000 operazioni (cicli di commutazione ON/OFF), (con manutenzione)
Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max
60
Sequenza di comando fino a 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
66 kA
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
4000 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
1600 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Potenza interruttore a estrazione con cassetta
880 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12 kV AC
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
240 V
Potere d'interruzione nominale in cortocircuito a 400 V, 50 Hz
66 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz
145 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
66 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata a 50/60 Hz (t = 3 s)
53 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
4000 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C
4000 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C
3650 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C
3500 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max
40000 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min
3000 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo
1,5 - 10 x Ir
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
60000 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
0 A
Categoria d'uso
B
Tensione nominale in AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55 con calotta di protezione
IP31
IP31 con cornici porta
Costruzione del dispositivo
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Durata meccanica
10000 cicli di comando (ON/OFF)
20000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione)
Metodo di montaggio
Estraibile
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore
Protezione
Protezione selettiva
Peso della versione con cassetta (4 poli)
35 kg
Peso della versione estraibile fissa (4 poli)
86 kg

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (barra in rame)
10 mm x 100 mm (4x) per dispositivi estraibili (nero)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com