Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184053

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Sezionatore a 3 poli da 2500 A, senza protezione, IEC, fisso, 40N3, 25F, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX sezionatore
Sigla catalogo
184053
EAN
4015081795925
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
45 kg
Conformità
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Codice modello
INX40N3-25F-1

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sganciatore di tensione opzionale
Lucchettabile

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
2500 A
Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Partenza motore opzionale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Carcassa
INX40
Numero di poli
3 poli
Sistema di sgancio
Senza sganciatori
Caratteristiche speciali
  • Possibilità di montaggio opzionale da parte dell'utente con accessori completi
  • Suggerimento per sezioni di collegamento: Questi sono valori utilizzati in apparecchiature separate. I valori effettivi dipenderanno dalla temperatura intorno all’interruttore automatico, che è influenzata dalla temperatura dell’ambiente, dal grado di protezione (IP), dall’altezza di montaggio, dalle partizioni e da eventuali ventilazioni esterne. A seconda del design specifico dell’apparecchiatura, ciò potrebbe causare una declassamento, che può quindi essere compensato aumentando l’area di sezione trasversale. I test di sovratemperatura sull'apparecchiatura apposita possono fornire informazioni specifiche e dettagliate.
Adatto per
Montaggio a terra
Installazione del quadro di distribuzione
Montaggio intermedio
Tipo
  • Interruttori aperti/sezionatore
  • Sezionatore aperto

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-20 °C - 70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
235 W
Dissipazione alla corrente nominale con montaggio fisso
235 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
2500 A

Technical data - electrical

Tipo attuatore
pulsante
Tempo di chiusura con sgancio a molla
35 ms
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida
Durata elettrica
10000 operazioni (cicli di commutazione ON/OFF), (con manutenzione)
5000 operazioni (poteri d'interruzione)
Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max
60
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
187 kA
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12 kV AC
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente permanente nominale in AC-23, 400 V
2500 A
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
85 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
85 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata a 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
2500 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C
2500 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C
2500 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C
2500 A
Categoria d'uso
B
Tensione nominale in AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Colore attuatore
Verde
Grado di protezione
IP31 con cornici porta
IP55 con calotta di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP31
Costruzione del dispositivo
Interruttore per installazione fissa
Housing material
Plastica
Durata meccanica
10000 cicli di comando (ON/OFF)
20000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione)
Metodo di montaggio
Fisso
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di interruttori
1
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore
Protezione
Nessuno
Peso della versione a montaggio fisso (3 poli)
43 kg

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (barra in rame)
80 mm x 10 mm (2x) per montaggio fisso (nero)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com