Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Sezionatore a 3 poli da 2000 A, senza protezione, IEC, estraibile, 40B3, 20W, 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX sezionatore
|
| Sigla catalogo |
184060
|
| EAN |
4015081795994
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
584 mm
|
| Altezza prodotto |
597 mm
|
| Larghezza prodotto |
521 mm
|
| Peso prodotto |
69 kg
|
| Conformità |
IEC
IEC/EN 60947 RoHS conform |
| Codice modello |
INX40B3-20W-1
|
| Funzioni |
Lucchettabile
Sganciatore di tensione opzionale |
| Valore nominale intensità di corrente |
2000 A
|
| Caratteristiche |
Versione interruttore generale
azionamento a motore opzionale Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione |
| Carcassa |
INX40
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Sistema di sgancio |
Senza sganciatori
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Installazione del quadro di distribuzione
Montaggio a terra Montaggio intermedio |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
Sezionatore aperto
Interruttori aperti/sezionatore |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-20 °C - 70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
395 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
2000 A
|
| Tipo attuatore |
pulsante
|
| Tempo di chiusura con sgancio a molla |
35 ms
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento su guida
|
| Durata elettrica |
16000 operazioni (cicli di commutazione ON/OFF), (con manutenzione)
8000 operazioni (poteri d'interruzione) |
| Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max |
60
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Potenza interruttore a estrazione con cassetta |
395 W
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
144 kA
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
12 kV AC
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente permanente nominale in AC-23, 400 V |
2000 A
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz |
145 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz |
145 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
66 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
66 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata a 50/60 Hz (t = 3 s) |
53 kA
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
2000 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C |
2000 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C |
2000 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C |
2000 A
|
| Categoria d'uso |
B
|
| Tensione nominale in AC |
690 V AC
|
| Colore attuatore |
Verde
|
| Grado di protezione |
IP55 con calotta di protezione
IP31 con cornici porta NEMA Altro |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP31
|
| Costruzione del dispositivo |
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
|
| Housing material |
Plastica
|
| Durata meccanica |
20000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione)
10000 cicli di comando (ON/OFF) |
| Metodo di montaggio |
Estraibile
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di interruttori |
1
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato posteriore
|
| Protezione |
Nessuno
|
| Peso versione con cassetta (3 poli) |
29 kg
|
| Peso della versione estraibile fissa (3 poli) |
60 kg
|
| Capacità morsetti (barra in rame) |
80 mm x 10 mm (2x) per dispositivi estraibili (nero)
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com