Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessori, Contatto ausiliario di segnalazione d'intervento, Contatto di segnalazione sganciato con due contatti di scambio., Utilizzo con IZMX40...
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX blocco contatto ausiliario
|
| Sigla catalogo |
184118
|
| EAN |
4015081783205
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.023 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-OTS40-1
|
| Tipo |
Accessori
|
| Modello |
integrabile
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
IZMX40...
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
10 A
|
| Potere d'interruzione nominale (carico induttivo) |
10 A (250 V AC)
0,25 A (250 V DC) 0.5 A (125 V DC) |
| Tipo di collegamento elettrico |
collegamento a connettore piatto
|
| Metodo di montaggio |
Altro
|
| Metodo di montaggio |
Altro
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di interruttori (segnale di guasto) |
0
|
| portalampada |
Nessuno
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Indicazione di distacco / Opzioni di ripristino
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com