Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184121
Codice del modello: IZMX-RA40-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Blocco di richiusura del ripristino automatico, 40, 1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
184121
EAN
4015081783229
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.023 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-RA40-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Indicazione di distacco / Opzioni di ripristino
Accessori
Altro
Parte di ricambio

Gamma

Caratteristiche speciali
  • L'interruttore non contiene l'indicatore di distacco meccanico (perno rosso).
  • L'interruttore può essere riattivato immediatamente dopo uno scatto.
  • Può essere utilizzato in combinazione con gli interruttori per sovraccarico.
  • Non può essere combinato con il ripristino a distanza.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX40...

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com