Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessori, conta il numero di operazioni ON-OFF. Installabile anche senza azionamento a motore. Per l’utilizzo con IZMX40…, INX40…
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
|
| Sigla catalogo |
184130
|
| EAN |
4015081783274
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-OC40-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
contatore manovre
contatore per ciclo di commutazione Parte di ricambio Accessorio |
| Caratteristiche speciali |
Conta il numero di operazioni ON-OFF. Può essere installato anche senza motore.
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
IZMX40...
INX40 |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com