Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184203

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Bloccoporta su ON, IZMX40

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
184203
EAN
4015081783694
Lunghezza/profondità del prodotto
425 mm
Altezza prodotto
175 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
1.673 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-DI40ON-RW-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Interblocchi
bloccaggio meccanico
Parte di ricambio
Accessori

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Kit di montaggio per bloccoporta
  • Il bloccoporta è montato sulla cassetta
  • Se l'interruttore automatico è spento e lo sportello del quadro è aperto, l'interruttore automatico sarà bloccato nella posizione OFF.
  • Se l'interruttore automatico è acceso mentre lo sportello è chiuso, il quadro d’automazione sarà bloccato.
  • In caso di emergenza, l'interblocco può essere rilasciato con un cacciavite. L'interblocco si trova sul lato destro rispetto all'operatore.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
INX40…W
IZMX40…W

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com