Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184259
Codice del modello: +IZMX-M40-60DC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Motore 60 VCC, 40, +

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX azionamento motore
Sigla catalogo
184259
EAN
4015081796953
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
1.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZMX-M40-60DC-1

Delivery program

Tipo
Accessori
Caratteristiche speciali
  • L’interruttore che segnala il tensionamento della carica a molla è compreso nella fornitura.
  • Frequenza di avviamento 60/h
  • Il motore carica automaticamente il meccanismo della molla per l'azionamento remoto o locale
Utilizzato con
INX40
IZMX40...

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
DC
Range di funzionamento tensione di comando
0,85 - 1,1 x Us
60 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
60 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
60 V
Corrente nominale di esercizio
3 A DC
Corrente di avviamento nominale
12 A DC
Consumo energetico
175 W DC
Tempo di carica della carica a molla a 1 x Us
6 s DC

Technical Data - Mechanical

Numero di attuazioni al minuto - max
3
Commutazione azionamento
Avviamento a motore

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Commutazione da remoto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com