Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Bloccoporta su ON, IZMX40, cassetta
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
|
| Sigla catalogo |
185711
|
| EAN |
4015081812103
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
425 mm
|
| Altezza prodotto |
175 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
1.673 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-DI40ON-LW-1
|
| Tipo |
Accessori
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
INX40…W
IZMX40…W |
| Metodo di montaggio |
Estraibile
|
| Metodo di montaggio |
Estraibile
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
bloccaggio meccanico
Interblocchi Parte di ricambio Accessori |
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com