Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191076
XV-303-15-CE2-A00-1C

Interfaccia utente Eaton XV-303 con PLC come coordinatore SWD, 24 V DC, display widescreen PCT da 15,6 pollici, 1366 x 768, 2 x Ethernet, 1 x RS2321, 1 x RS485,1 x CAN, 1 x SWD, 1 x Profibus, 1 x SD

Specifiche generali

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-303
Sigla catalogo
191076
EAN
7640130099159
Lunghezza/profondità del prodotto
403.7 mm
Altezza prodotto
76.6 mm
Larghezza prodotto
254.9 mm
Peso prodotto
3.9 kg
Certificazione/i
EN 50178
CUL
DNV GL
EMC according to 2014/30/EU
IEC/EN 61131-2
Codice modello
XV-303-15-CE2-A00-1C

Caratteristiche prodotto

Tipo
Quadro con PLC come coordinatore SmartWire-DT con PROFIBUS e seconda porta Ethernet
Caratteristiche
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
Formato verticale
Host USB
Visualizzazione target e web
Licenza software di visualizzazione runtime integrata
CAN
Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro
Dispositivo USB
A prova di sovraccarico
RS485
Slot per scheda SD
Interfaccia Ethernet
RS232
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dotato di:
1 x RS232 (interfaccia integrata)
2 x Ethernet 10/100 Mbps (interfaccia integrata)
Interfacce SW
Display a colori
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
1 x RS485 (interfaccia integrata)
1 x SmartWire-DT (interfaccia integrata)
Interfaccia MPI
Ricette
Uscita stampante
1 x PROFIBUS/MPI (interfaccia integrata)
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
Indicatore di segnalazione
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate)
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Indirizzamento
Indirizzo impostato automaticamente
Idoneità climatica
Freddo conforme a EN 60068-2-1
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Collegamento con SmartWire-DT
Materiale custodia
Alluminio (pannello, in vetro pressofuso)
Materiale isolante
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
19.2 VDC
Larghezza parte frontale
404 mm
Categoria prodotto
Coordinatori SmartWire-DT
Risoluzione
  • 1366 x 768 px
  • WXGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Dimensioni di visualizzazione
16:9
344,23 x 193,54 mm
Condizioni ambientali
Condensazione: Senza condensa
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
512.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
75.5 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Altezza frontale
255 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
2
Numero di interfacce HW (altro)
3
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
Tipo di tensione
DC
Connessione
Connettore a lamelle SmartWire-DT SWD4-8MF2
Sistema operativo
Windows Embedded Compact 7 Pro
Interfaccia di comunicazione
Master SmartWire-DT
PROFIBUS-DP, senza isolamento galvanico, Connettore femmina SUB-D a 9 poli, UNC
Software
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria
XSOFT-CODESYS, Software di visualizzazione, Ingegneria
Disturbi emessi
secondo IEC/EN 61000-6-4
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso - Piastra di montaggio: minimo 1,5 mm (0,06"), massimo 4 mm
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ⍺ ≤ ± 10° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza ≥ 50 mm (1,97"), Profondità ≥ 20 mm (0,79")
Montaggio a incasso
Rapporto di contrasto display
500:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Immunità
Secondo EN 61000-6-2
Tipo display
Vetro temperato non riflettente con telaio in alluminio
TFT
Display a colori, TFT, antiriflesso
Protezione contro inversioni di polarità

Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Angolo di visualizzazione display
85°/85°/80°/80° (sinistra/destra/su/giù)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
50000 ore (durata retroilluminazione)
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Tipo connessione
Morsetti Push-In, tensione di alimentazione
SWD: Connettore, 8 poli
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
Corrente di spunto
12,5 A (per 6 ms)
Velocità di trasmissione dati
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT
Grado di protezione
NEMA 4X
IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1)
NEMA 12
Intensità luminanza
300 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Numero di colori del display
16777216
Stazione
Master SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
Resistenza alle vibrazioni
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g
Processore
ARM Cortex-A9 800 MHz
Conformità RoHs
Corrente di alimentazione
Se sono collegati i moduli SmartWire-DT con una potenza assorbita totale > 0,7 A, è necessario utilizzare un modulo di alimentazione EU5C-SWD-PF2, Alimentazione SmartWire-DT
0,7 A, Imax, Alimentazione SmartWire-DT
3 A, Imax, Tensione di alimentazione UAux
Se sono collegati contattori con una potenza assorbita totale > 3 A, è necessario utilizzare un modulo di alimentazione EU5C-SWD-PF1/2, Tensione di alimentazione UAux
Memoria
DRAM: 512 MByte di RAM
NVRAM: 128 kByte ritenzione
Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna)
Flash: SLC da 1 GByte
Funzioni
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
inserimento dei valori del processo (input) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Coordinamento SmartWire-DT
Tecnologia “touch”
Tecnologia touch capacitiva (PCT)
Multitouch capacitivo
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch
Modello
Corpo in plastica e pannello in vetro con telaio in plastica
Interfacce
Connessione Ethernet 10/100 Mbps
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Indicatore LED
Indicazione di stato SmartWire-DT master: LED verde e rosso
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde o rosso configurabile
Buchi di tensione
≤ 10 ms, Compensazione dei vuoti di tensione
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
1366
Numero di pixel (verticale)
768
Numero di slave SmartWire-DT
99
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Frequenza di ripetizione
1 s
Dimensione schermo (diagonale)
15.6 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
21.6 W
Tensione consentita
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
35 V DC (per durata < 100 ms)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
Separazione galvanica
Tra UPow e tensione di alimentazione SmartWire-DT 15 V: no
Tensione di alimentazione UAUX: no
Alimentazione: no
Consumo energetico
16 W tip.
Massimo 21,6 W
19,1 W
Protocollo
TCP/IP
EtherNet/IP
PROFIBUS
CAN
MODBUS
EtherCAT
Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,7 A
Tensione nominale di esercizio
Solitamente UAUX -0,2 V (per slave 24 V DC)
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Protezione da cortocircuito
No, fusibile esterno FAZ Z3, Tensione di alimentazione UAux
Sì, Resistenza al corto circuito, Tensione di alimentazione SmartWire-DT
Resistenza agli urti
15 g, 11 ms, Meccanico
Capacità morsetti
0,25 - 1,5 mm², flessibile con puntalino
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido
24 - 16 AWG, con conduttore unico o a trefoli

Esporta le caratteristiche del prodotto