Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

191077
XV-303-15-C00-A00-1D

Interfaccia utente Eaton XV-303, 24 VDC, Display widescreen PCT da 15,6 pollici, 1366x768 pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSlot per scheda SD, VisualDesigner

Specifiche generali

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-303
Sigla catalogo
191077
EAN
7640130099166
Lunghezza/profondità del prodotto
403.7 mm
Altezza prodotto
76.6 mm
Larghezza prodotto
254.9 mm
Peso prodotto
3.9 kg
Certificazione/i
EN 50178
CUL
EMC according to 2014/30/EU
DNV GL
IEC/EN 61131-2
Codice modello
XV-303-15-C00-A00-1D

Caratteristiche prodotto

Tipo
Quadro di comando con seconda porta Ethernet
Caratteristiche
Dispositivo USB
RS485
Host USB
Visualizzazione target e web
CAN
Licenza software di visualizzazione runtime integrata
Slot per scheda SD
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
Formato verticale
Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro
Interfaccia Ethernet
RS232
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
1 x RS232 (interfaccia integrata)
Indicatore di segnalazione
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Ricette
Uscita stampante
Interfacce SW
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
Display a colori
1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate)
2 x Ethernet 10/100 Mbps (interfaccia integrata)
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Freddo conforme a EN 60068-2-1
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Materiale custodia
Materiale isolante
Alluminio (pannello, in vetro pressofuso)
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
19.2 VDC
Larghezza parte frontale
404 mm
Categoria prodotto
HMI-PLC (funzione SPS, installabile a posteriori)
Risoluzione
  • 1366 x 768 px
  • WXGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Dimensioni di visualizzazione
344,23 x 193,54 mm
16:9
Condizioni ambientali
Condensazione: Senza condensa
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
512.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
75.5 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Altezza frontale
255 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
2
Numero di interfacce HW (altro)
1
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
Tipo di tensione
DC
Sistema operativo
Windows Embedded Compact 7 Pro
Software
VISUAL DESIGNER
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria
XSOFT-CODESYS, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria
Software (Ingegneria): visualizzazione = Visual Designer
Disturbi emessi
secondo IEC/EN 61000-6-4
Metodo di montaggio
Da incasso - Inclinazione dalla verticale: ⍺ ≤ ± 45° a temperatura di esercizio ≤ 45 °C (113 °F) (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ⍺ ≤ ± 10° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza ≥ 50 mm (1,97"), Profondità ≥ 20 mm (0,79")
Montaggio a incasso
Montaggio a incasso - Piastra di montaggio: minimo 1,5 mm (0,06"), massimo 4 mm
Rapporto di contrasto display
500:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Immunità
Secondo EN 61000-6-2
Tipo display
Vetro temperato non riflettente con telaio in alluminio
Display a colori, TFT, antiriflesso
TFT
Protezione contro inversioni di polarità
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Angolo di visualizzazione display
85°/85°/80°/80° (sinistra/destra/su/giù)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
50000 ore (durata retroilluminazione)
Grado di protezione
IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1)
NEMA 12
NEMA 4X
Intensità luminanza
300 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 12
IP65
Numero di colori del display
16777216
Resistenza alle vibrazioni
60 - 150 Hz, ± 2 g
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
Processore
ARM Cortex-A9 800 MHz
Conformità RoHs
Memoria
Flash: SLC da 1 GByte
NVRAM: 128 kByte ritenzione
DRAM: 512 MByte di RAM
Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna)
Funzioni
inserimento dei valori del processo (input) possibile
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Tecnologia “touch”
Tecnologia touch capacitiva (PCT)
Multitouch capacitivo
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch
Modello
Corpo in plastica e pannello in vetro con telaio in plastica
Interfacce
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Connessione Ethernet 10/100 Mbps
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Buchi di tensione
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
1366
Numero di pixel (verticale)
768
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
15.6 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
21.6 W
Tensione consentita
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
35 V DC (per durata < 100 ms)
Separazione galvanica
Alimentazione: no
Consumo energetico
16 W tip.
Massimo 21,6 W
19,1 W
Protocollo
MODBUS
EtherNet/IP
TCP/IP
CAN
EtherCAT
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
15 g, 11 ms, Meccanico

Esporta le caratteristiche del prodotto