Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197387
T0-2-8211/SE1

Eaton Moeller series Commutatore, T0, 20 A, In custodia, Numero schema: 8211

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series T0 Interruttore di commutazione
Sigla catalogo
197387
EAN
4015080896579
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
127 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
1.545 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
Codice modello
T0-2-8211/SE1

Attuatore

Tipo attuatore
Leva

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dati elettrici

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
20 A

Features & functions

Numero di poli
2 poli

Informazioni generali

Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Adatto per
Fissaggio frontale
Tipo
Commutatore

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
20 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Esporta le caratteristiche del prodotto