Eaton Moeller series Commutatore, T0, 20 A, In custodia, 1>0<2, Numero schema: 8214
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series T0 Interruttore di commutazione
|
| Sigla catalogo |
197390
|
| EAN |
4015080895275
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
127 mm
|
| Larghezza prodotto |
150 mm
|
| Peso prodotto |
1.52 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60204 |
| Codice modello |
T0-1-8214/SE1
|
| Tipo attuatore |
Leva
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Affidabilità circuito di comando |
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Resistenza ai raggi UV solo con schermo protettivo.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
20 A
|
| Iscrizione |
1>0<2
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 12 |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Adatto per |
Fissaggio frontale
|
| Tipo |
Commutatore
|
| Classe di protezione da corto circuito |
20 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|