Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197393
Codice del modello: T0-1-8220/SE1

Eaton Moeller® series T0 Interruttore di commutazione, 20 A, un polo, posizioni dell’interruttore: 2, tipo: Interruttore On/Off, Design: 8220

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series T0 Interruttore di commutazione
Sigla catalogo
197393
EAN
4015080895305
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
127 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
1.52 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
Codice modello
T0-1-8220/SE1

Attuatore

Tipo attuatore
Leva

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Dati elettrici

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
20 A

Features & functions

Numero di poli
Unipolare

Informazioni generali

Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Metodo di montaggio
Montaggio in custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Adatto per
Fissaggio frontale
Tipo
Changeover switch

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
20 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Esporta le caratteristiche del prodotto