Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197396
Codice del modello: T0-4-8223/SE2

Eaton Moeller® series T0 Interruttore di commutazione, 20 A, Quattro poli, posizioni dell’interruttore: 2, tipo: Interruttore On/Off, Design: 8223

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series T0 Interruttore di commutazione
Sigla catalogo
197396
EAN
4015081938612
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
147 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1.61 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
Codice modello
T0-4-8223/SE2

Features & Functions

Numero di poli
Quattro poli

General information

Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Metodo di montaggio
Montaggio in custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Adatto per
Fissaggio frontale
Tipo
Changeover switch

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Electrical rating

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
20 A

Short-circuit rating

Classe di protezione da corto circuito
20 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Contacts

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA

Actuator

Tipo attuatore
Leva

Design verification
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto