Interruttore generale Eaton Moeller series T0, 20 A, In custodia, Numero schema: 8228
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series T0 Interruttore generale
|
| Sigla catalogo |
197397
|
| EAN |
4015081938605
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
127 mm
|
| Larghezza prodotto |
150 mm
|
| Peso prodotto |
1.59 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60204 |
| Codice modello |
T0-3-8228/SE1
|
| Tipo attuatore |
Leva
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Affidabilità circuito di comando |
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
20 A
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 12 |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Adatto per |
Fissaggio frontale
|
| Tipo |
Interruttore generale
|
| Classe di protezione da corto circuito |
20 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|