Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197399
Codice del modello: T0-2-8231/SE1

Eaton Moeller® series T0 Interruttore generale, 20 A, Un polo, posizioni dell’interruttore: 4, tipo: Interruttore di livello, Design: 8231

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series T0 Interruttore generale
Sigla catalogo
197399
EAN
4015080896500
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
127 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
1.545 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
Codice modello
T0-2-8231/SE1

Features & Functions

Numero di poli
Unipolare

General information

Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Metodo di montaggio
Montaggio in custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Adatto per
Fissaggio frontale
Tipo
Main switch

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Electrical rating

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
20 A

Short-circuit rating

Classe di protezione da corto circuito
20 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Contacts

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA

Actuator

Tipo attuatore
Leva

Design verification
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto