Eaton DA1 Convertitore di frequenza, 600 V AC, trifase, 75,8 A, NEMA Altro, IP20, FS5, Chopper frenatura
| Nome prodotto |
Eaton DA1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
197503
|
| EAN |
4015081940783
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
261 mm
|
| Altezza prodotto |
485 mm
|
| Larghezza prodotto |
234 mm
|
| Peso prodotto |
18.2 kg
|
| Certificazione/i |
EAC
IEC/EN 61800-3 RCM UL File No.: E172143 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61800-2 UL 508C CE CUL RoHS, ISO 9001 UL IEC/EN61800-3 IEC/EN61800-5 UkrSEPRO UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Safety: EN 61800-5-1: 2003 Certified by UL for use in Canada |
| Note catalogo |
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
|
| Codice modello |
DA1-35065NB-B20C
|
| Potenza apparente a 600 V |
67.55 kVA
|
| Resistenza di frenata |
12 Ω
|
| Coppia frenante |
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale Regolabile al 100% (DC) |
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
975 VDC
|
| Altitudine |
Max. 4000 m
Max. 1000 m Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2
|
| Numero di ingressi (digitali) |
5
|
| Numero di uscite (analogiche) |
2
|
| Numero di uscite (digitali) |
2
|
| Numero di uscite relè |
2 (tipo parametrizzabile, 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto in scambio, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (esterni, max. 100 mA)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Lunghezza cavo |
100 m, esaminato, lunghezza massima del cavo consentita
150 m, tipo non schermato, lunghezza massima del cavo consentita 200 m, tipo non scherm., con indutt. del mot., lungh. max del cavo consent. 200 m, esaminato, con indutt. del motore, lunghezza max del cavo consentita |
| Interfaccia di comunicazione |
PROFINET, opzionale
DeviceNet, opzionale PROFIBUS, opzionale Modbus RTU CANopen® Modbus-TCP, opzionale EtherCAT, opzionale OP-Bus (RS485) Ethernet IP, opzionale SmartWire-DT, opzionale |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD1
Sì |
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Dotato di: |
Display OLED
Induttanza circuito intermedio Circuito intermedio a tensione continua resistenza di frenata Centralina Inverter IGBT Chopper frenatura Collegamento PC Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB |
| Grandezza |
FS5
|
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
EtherNet/IP
CAN TCP/IP MODBUS DeviceNet PROFIBUS PROFINET IO Altri sistemi bus |
| Livello/funzione di sicurezza |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
97,9 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
1090 W al 100% di corrente e 90% di velocità
280 W al 25% di corrente e 0% di velocità 350 W al 25% di corrente e 50% di velocità 390 W al 50% corrente e 0% di velocità 490 W al 50% di corrente e 50% di velocità 550 W al 50% di corrente e 90% di velocità 740 W al 100% di corrente e 0% di velocità 900 W al 100% di corrente e 50% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
75.8 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
65 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
600 V
|
| Tensione di rete - max |
500 V
|
| Tolleranza della tensione di rete |
500 - 600 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
|
| Modalità operativa |
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo U/f Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV) Controllo vettoriale senza sensori (SLV) |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
600 V AC, trifase
500 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
97.5 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150% |
65 A
|
| Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz, trifase |
45 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 525 V, 50 Hz, trifase |
45 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
500 V AC, trifase
600 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Protezione da cortocircuito |
Fusibile NH utilizzato insieme alla base fusibile TB00-D, Cablaggio di alimentazione, Elementi assegnati di commutazione e protezione
Fusibile LPJ utilizzato insieme alla base fusibile JM60100-3, Cablaggio di alimentazione, Elementi assegnati di commutazione e protezione |
| Classe di protezione da corto circuito |
100 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), per 4 secondi ogni 40 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 24 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
600 VAC
|
| Corrente motore assegnata IM a 500 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
65 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 525 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
62 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 550 - 600 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
62 A
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
60 HP
|