Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197536

Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A fungo, 30 mm, Non illuminato, funzione di sblocco&'A0;mediante rotazione, rosso, giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
Sigla catalogo
197536
EAN
4015081942527
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
CSA
CCC
CE
EAC
EN 50581
EN ISO 13850
EN 60947-5-1
Machines 2006/42/EG
Codice modello
M22-PVT30

Attuatore

Forza di attivazione
50 N
Colore attuatore
Rosso
Diametro attuatore
30 mm
Funzione attuatore
Sblocco mediante rotazione
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Colore
Rosso
Progettazione
A fungo
Comando tradizionale
Illuminazione
Non luminoso
Metodo di sblocco
sblocco a rotazione

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Giallo
Colore ghiera frontale
Altro
Materiale ghiera frontale
Altro
Progettazione
A fungo
Comando tradizionale
Caratteristiche
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
Numero RAL
3000

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA 4x
IP69
Durata meccanica
60.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 35 mm
Adatto per
Arresto d'emergenza
Tipo
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza

Esporta le caratteristiche del prodotto