Display touch singolo Eaton XV-363, display da 5,7 pollici, 24 VDC, IR, 640 x 480 pixel, 2x Ethernet, 1x RS232, 1x RS485, 1x CAN, 1x DP, La funzione PLC può essere installata dall'utente
| Nome prodotto |
Touch-panel Eaton XV-363
|
| Sigla catalogo |
197667
|
| EAN |
7640130099364
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
212 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
156 mm
|
| Peso prodotto |
1.2 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61131-2
EN 50178 EAC |
| Note catalogo |
Consumo di corrente a 24 V DC
|
| Codice modello |
XV-363-57-C02-A00-1B
|
| Tipo |
HMI (funzione SPS, installabile successivamente)
|
| Caratteristiche |
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
La funzione PLC può essere installata dall'utente Formato verticale Host USB RS485 Interfaccia Ethernet RS232 CAN Dispositivo USB Slot per scheda SD |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dotato di: |
Tastiera numerica
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata) Display a colori 1 x CAN (interfacce integrate) Interfaccia MPI 2 x Ethernet 10/100 Mbps (interfaccia integrata) 1 x dispositivo USB (interfaccia integrata) Tastiera alfanumerica 1 x PROFIBUS (interfaccia integrata) 1 x RS232 (interfaccia integrata) 1 x RS485 (interfaccia integrata) Indicatore di segnalazione Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) Ricette |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Idoneità climatica |
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3 Freddo conforme a EN 60068-2-1 |
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
19.2 VDC
|
| Larghezza parte frontale |
212.2 mm
|
| Categoria prodotto |
XV-300
|
| Risoluzione |
640 x 480 px
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Dimensioni di visualizzazione |
115 x 86 mm
4:3 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: Senza condensa
|
| Tempo di autonomia |
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
| Capacità di memoria |
512.000 kByte
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Profondità interna |
63 mm
|
| Altezza frontale |
156.2 mm
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di pulsanti (funzione programmabile) |
0
|
| Numero di pulsanti con LED |
0
|
| Numero di scale di grigi/scale di blu del display |
0
|
| Numero di interfacce HW (ethernet industriale) |
2
|
| Numero di interfacce HW (altro) |
3
|
| Durata operativa della batteria |
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Sistema operativo |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Interfaccia di comunicazione |
PROFIBUS-DP, senza isolamento galvanico, Connettore femmina SUB-D a 9 poli, UNC
|
| Software |
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria XSOFT-CODESYS, Software di visualizzazione, Ingegneria |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18") |
| Rapporto di contrasto display |
500:1
|
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Immunità |
Secondo EN 61000-6-2
|
| Tipo display |
Vetro di sicurezza stratificato, telaio in alluminio antiriflesso
TFT Display a colori, TFT |
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Umidità relativa |
10 - 95% (senza condensa)
|
| Grado di protezione |
IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1)
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 12 |
| Numero di colori del display |
65536
|
| Processore |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Memoria |
Flash: SLC da 1 GByte
NVRAM: 128 kByte ritenzione DRAM: 512 MByte di RAM Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna) |
| Funzioni |
inserimento dei valori del processo (input) possibile
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile Componenti software aggiuntivi, caricabili |
| Tecnologia “touch” |
Display single touch
touch infrarossi Laminated safety glass, non-reflective, Infrared touch protective screen |
| Modello |
Scatola metallica e parte frontale in vetro nel telaio in alluminio
|
| Interfacce |
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) Connessione Ethernet 10/100 Mbps Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente) |
| Buchi di tensione |
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC) |
| Numero di interfacce HW (parallele) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-232) |
1
|
| Numero di interfacce HW (RS-422) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-485) |
1
|
| Numero di interfacce HW (seriali TTY) |
0
|
| Numero di interfacce HW (USB) |
2
|
| Numero di interfacce HW (wireless) |
0
|
| Numero di interfacce (PROFINET) |
0
|
| Numero di lingue online/runtime |
100
|
| Numero di livelli di password |
200
|
| Numero di pixel (orizzontali) |
640
|
| Numero di pixel (verticale) |
480
|
| Numero di pulsanti del sistema |
1
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
5.7 in
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
19.5 W
|
| Tensione consentita |
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
35 V DC (per durata < 100 ms) 18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%) 19,2 - 30 V DC, assoluta con ondulazione |
| Consumo energetico |
Max. 19,5 W
17 W |
| Protocollo |
Altri sistemi bus
TCP/IP CAN EtherNet/IP PROFIBUS MODBUS EtherCAT |
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
| Resistenza agli urti |
15 g, 11 ms, Meccanico
|