Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199277
DILM14-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI

Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V 6,8 kW, 1 NA, 1 NC, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti Push-In

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
199277
EAN
4015081973613
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.441 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL Listed
CSA certified
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Note catalogo
Testato anche in conformità con AC-3e.
Codice modello
DILM14-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
6,5 g, contatto principale NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, semionda 10 ms
8 g, contatto ausiliario NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, semionda 10 ms
2 g, contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
80 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
32 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
37 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
88 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
120 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
120 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
100 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
70 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
144 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
14 A a AC-3, 220/230 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
14 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
14 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
14 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
5 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
3.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
7 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
3.4 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
3.6 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
4.4 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Dotato di:
Contatto specchio
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetto ad innesto
Grado di protezione
IP20
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in AC)
Massima frequenza di manovra
5000 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
Tipo di tensione
CA
Grandezza
FS2

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo arco
10 ms
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
52 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
67 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
7,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
8,7 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
42 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
42 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
48 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
22 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
16 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
14 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
8 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
1 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
2 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
10 HP

Sicurezza

Isolamento sicuro
400 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
5 kA, 125 A fusibile max. CLASSE RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, massimo 125 A CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 70 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASSE RK5, SCCR (UL/CSA)
65 kA, massimo 32 A CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 70 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASSE RK5, SCCR (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
3 x 0,5 mm, Vite terminale
3,0 x 0,5 mm, Vite terminale
Sezione di collegamento (flessibile con puntalino non isolato)
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,5 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
1 x (1 - 6) mm², conduttori principali
2 x (1 - 6) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (flessibile)
2 x (0,5 - 2,5) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm²
1 x (1 - 10) mm²
2 x (1-6) mm²
Capacità del morsetto (flessibile con estremità del cavo saldata a ultrasuoni)
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,5 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
1 x (1 - 10) mm², conduttori principali
2 x (1 - 6) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,5 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm²
1 x (0,5 - 0,25) mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0.75 - 2.5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
20 - 14
18 - 8, conduttori principali

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.