Eaton Moeller® series PKZM0 Interruttore di protezione del motore, 3p, Ir=4-6,3A, collegamento a vite, confezione grande PKZM0-6,3-GVP2
| Nome prodotto |
Interruttore di protezione del motore PKZM0 Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
202750
|
| EAN |
4015082027506
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
93 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.29 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
PKZM0-6,3-GVP2
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
6.3 A
|
| Tipo attuatore |
Manopola
|
| Funzioni |
Sensibilità alla mancanza di fase
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC |
42 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC |
2 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC |
42 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC |
3 kA
|
| Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo) |
50 kA, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Sezione di collegamento (flessibile con puntalino non isolato) |
1 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
2 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone 1 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 2 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228 |
| Capacità morsetti (flessibile) |
1 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
2 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone 1 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 2 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in |
| Capacità del morsetto (flessibile con estremità del cavo saldata a ultrasuoni) |
1 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
2 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone 1 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 2 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18–10
|
| Coppia di serraggio |
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
6.3 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
4 A
|