Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

207335
P3-63/I3/SVB

Eaton Moeller® series P3 Interruttore ON/OFF, P3, 63 A, in custodia, 3 poli, Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, lucchettabile in posizione 0

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - P3 Interruttore generale
Sigla catalogo
207335
EAN
4015082073350
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
222 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.948 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
P3-63/I3/SVB

Attuatore

Colore attuatore
Rosso
Tipo attuatore
Altro

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dati elettrici

Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
37 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Caratteristiche
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Versione interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia rotativa rossa e ghiera di blocco gialla
Funzioni
Funzione di arresto di emergenza
lucchettabile
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
3

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Categoria prodotto
Interruttore ON/OFF
Adatto per
Montaggio a terra

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
4 kA (lato carico)
100 kA (lato alimentazione)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
1,26 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto