Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

208219
DILM650/22(RA250)

Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILM, 380 V 400 V 355 kW, 2 NA, 2 NC, RA 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, comando in DC e alternata, Collegamento a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
208219
EAN
4015082082192
Lunghezza/profondità del prodotto
232 mm
Altezza prodotto
296 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
16.209 kg
Certificazione/i
CE
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
UL
CSA
Note catalogo
  • Contatti secondo EN 50012
  • Testato anche in conformità con AC-3e fino a 690 V.
  • Adatti anche per motori IE3.
  • Corrente convenzionale termica lth dei contatti principali (1 polo, a giorno) a 60°
Codice modello
DILM650/22(RA250)

AC-1/Corrente termica convenzionale

Corrente convenzionale termica ith a 40°C (3 poli, aperto)
1041 A
Corrente convenzionale termica ith a 50°C (3 poli, aperto)
931 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
888 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
850 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
2125 A

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
13.67 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
650 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
6.5 W

Dati elettrici

Corrente di spunto
Max. 30 x Ie (picco)
Potere d'interruzione nominale a 1000 V
4350 A
Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
6500 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
6500 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
6500 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
6500 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947)
7800 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
463 A fino a 525 V (compensazione individ., condensatori trifase, stato aperto)
265 A a 690 V (compensazione individuale, condensatori trifase, stato aperto)
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
1041 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 1000 V
435 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
650 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
650 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
650 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
650 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
650 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 1000 V
348 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
512 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
512 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
512 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
512 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 1000 V, 50 Hz
600 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
225 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
355 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
390 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
420 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
470 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
630 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 1000 V, 50 Hz
509 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
161 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
176 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
307 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
326 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
370 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
494 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
1000 V
Isolamento sicuro
1000 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
725 A, FLA 600 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
4350 A, LRA 600 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
4350 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
725 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)

Informazioni generali

Accessori
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Compatibilità elettromagnetica
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, il che potrebbe richiedere un’ulteriore soppressione.
Dotato di:
Circuito di protezione nell'elettronica di comando
Durata elettrica
100.000 operazioni (con funzionamento condensatore)
Durata meccanica
5.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
5.000.000 operazioni (comando in corrente continua)
Massima frequenza di manovra
1000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
1000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente alternata)
200 manovre/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione dita e dorso della mano con calotta del morsetto o morsettiera, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza
500 mΩ (Resistenza contatto transitorio consentita del dispositivo - circuito di comando esterno quando si aziona A11)
Resistenza agli urti
10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
8 g, Contatto ausiliario N/C, Meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Livello di segnale
5 V - 15 V, Livello segnale PLC (A3 - A4) in conformità a IEC/EN 61131-2 (tipo 2), Sistema elettromagnetico
Categoria d'uso
AC-3: motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
AC/CC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Comportamento in condizioni marginali e transitorie
Ritenuta - Interruzioni di tensione 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Diseccitazione del contattore
Ritenuta - Interruzioni di tensione (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Il tempo è compensato con successo
Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Il tempo è compensato con successo
Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Diseccitazione del contattore
Fase di inserzione (0 - 0,7 x Uc min: Il contattore non si eccita
Fase di inserzione (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Il contattore si attiva con certezza
Ritenuta - Cadute di tensione (0,6 - 0,7 x Uc min: Il contattore rimane eccitato
Ritenuta - Sovratensione (1,15 - 1,3 x Uc max): Il contattore rimane eccitato
Tensione di diseccitazione
0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento CC
Funzionamento in AC: 0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento AC
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,7 - 1.15 V AC x Us
0,7 - 1,15 V DC x Us
Consumo energetico
Trasformatore di comando con uk ≦ 7 %
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
1000 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
1000 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
26,5 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
11,4 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
11,4 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
26,5 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
110 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
70 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
110 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
200 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
250 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
500 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
600 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
2000 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
30 kA, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
2000 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
2000 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
85 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 1000 V
630 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
1000 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
1000 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 1000 V
500 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
630 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
630 A gG/gL

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, Funzionamento con AC (UL/CSA)
P300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
1041 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
M10, Vite terminale, Collegamenti principali
Dimensione cacciavite
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
Capacità morsetti (busbar)
larghezza 50 mm, Collegamento principale
Capacità morsetti (banda in rame)
Fissaggio con morsetto piatto per bandella in rame o morsettiere, Consultare le capacità del morsetto per le morsettiere
Sezioni di collegamento (flessibile con capicorda)
50 - 240 mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
2/0 - 500 MCM, conduttori principali
18 - 14, Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (a trefoli con capicorda)
70 - 240 mm²
Coppia di serraggio
24 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori corrente di comando
Larghezza bandella
16 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto