Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

20NHM000B
Codice del modello: NH FUSE 20A 500V aM SIZE 000 DUAL IND

Eaton Cartuccia fusibile, bassa tensione, 20 A, AC 500 V, NH000, aM, IEC, indicatore doppio

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
20NHM000B
EAN
5027590468213
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
131 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 20A 500V aM SIZE 000 DUAL IND

Accessori

Adatto per
Microinterruttore BVL50

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH03
Agganci in metallo isolati (IMGL)

Esporta le caratteristiche del prodotto