Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

210074
Z5-220/FF250

Relè termico Z5 Eaton Moeller® series, Ir=160-220 A, 1 NA, 1 NC, per l’utilizzo con: DILM250, DILM300A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series relè di protezione termica Z5
Sigla catalogo
210074
EAN
4015082100742
Lunghezza/profondità del prodotto
146 mm
Altezza prodotto
167 mm
Larghezza prodotto
128 mm
Peso prodotto
1.75 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NKCR
CE
UL 60947-4-1
VDE 0660
UL
CSA
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-03
Codice modello
Z5-220/FF250

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
37.8 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
12.6 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
220 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 120 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
0.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
0.75 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
1000 V
Isolamento sicuro
240 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
500 V AC, Tra i circuiti principali, Secondo EN 61140
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
B600 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
B300 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA)
Tensione nominale - max
600 VAC

Features & functions

Caratteristiche
Sgancio libero
Pulsante di test
Selettore reset: manuale/automatico
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102)

Informazioni generali

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Classe
CLASSE 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP00
Metodo di montaggio
Montaggio diretto
Montaggio separato
applicazione diretta/installazione singola
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
220 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
160 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè termico Z5
Protezione
Con coprimorsetti, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
4000 V (contatti ausiliari e di comando)
Resistenza agli urti
10 g, Meccanico, Sinusoidale, Durata dell'urto 10 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Compensazione della temperatura
≤ 0,25%/K, errore residuo per T > 40°
continuo

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
800 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
800 A Classe L, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
Max. 6 A gG/gL, fusibile, Senza saldatura, Circuiti ausiliari e di comando
400 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “1” (DILM185A)
500 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “1” (DILM225A)
315 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “2” (DILM185A)
400 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “2” (DILM225A)
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
M10 x 35, Vite terminale, Collegamenti principali
Dimensione cacciavite
1 x 6 mm, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite a taglio
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
8 mm
Capacità morsetti (busbar)
larghezza 25 mm, Collegamento principale
Sezioni di collegamento (flessibile con capicorda)
185 mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
2/0 - 500 MCM, conduttori principali
2 x (18 - 14), Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (a trefoli con capicorda)
185 mm²
Coppia di serraggio
18 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori corrente di comando
Larghezza bandella
16 mm (chiave a testa esagonale SW)

Esporta le caratteristiche del prodotto