Eaton Moeller® series involucro M22, Pulsanti di arresto/arresto di emergenza controllati, A fungo, 38 mm, Non illuminato, sblocco a chiave, 1 NC, 1 NA, collegamento a bullone, Numero di posizioni 1, rosso, giallo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante di arresto di emergenza M22
|
| Sigla catalogo |
216523
|
| EAN |
4015082165239
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
115 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
0.214 kg
|
| Certificazione/i |
CE
CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL VDE 0660 |
| Codice modello |
M22-PVS/KC11/IY
|
| Forza di attivazione |
50 N
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Diametro attuatore |
38 mm
|
| Funzione attuatore |
Sblocco a chiave
|
| Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Progettazione |
A fungo
|
| Illuminazione |
Non luminoso
|
| Corsa della manopola |
5.7 mm
|
| Forza per apertura positiva - min |
20 N
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.11 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
500 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
115 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
500 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
115 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
220 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Progettazione |
A fungo
|
| Colore base |
Giallo
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Caratteristiche |
Apertura positiva
|
| Numero di posizioni |
1
|
| Accessori |
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
|
| Grado di protezione |
IP67/IP69
NEMA 4X, 13 |
| Durata |
100.000 operazioni meccaniche
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Massima frequenza di manovra |
600 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni anteriori: 35 mm
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Tipo |
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|