Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216710
M22-DDL-S-X7/X7

Eaton Moeller® series pulsante doppio M22, RMQ-Titan, Attuatori e spie non a filo, ad impulso, Lenti bianche, nero, nero, con dicitura, Ghiera frontale colore titanio, freccia su

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante doppio
Sigla catalogo
216710
EAN
4015082167103
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.015 kg
Certificazione/i
CE
UL
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-DDL-S-X7/X7

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
instabile
tattile
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Non a filo
Classico
Caratteristiche
etichettato
Dotato di:
anello frontale
Iscrizione
Inciso
Colore della lente
Bianco
Tipo di lente
Ovale
Numero di postazioni di comando
2

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 3R
NEMA 4x
NEMA 12
NEMA 13
IP66
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
NEMA 4x
Durata meccanica
200.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7 mm
Adatto per
illuminazione
Tipo
Pulsante doppio

Esporta le caratteristiche del prodotto