Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216779
M22-LH-R

Eaton Moeller® series M22 Indicatore luminoso, RMQ-Titan, sporgente, forma conica, rosso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - indicatore luminoso (spia)
Sigla catalogo
216779
EAN
4015082167790
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CE
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
UL
UL File No.: E29184
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
Codice modello
M22-LH-R

Attuatore

Colore ghiera frontale
Cromo
Materiale ghiera frontale
Altro
Progettazione
conico
Dotato di:
Ghiera frontale
Colore della lente
Rosso
Tipo di lente
Alta
rotondo

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Dimensione
Diametro anteriore: 29,7 mm
Tipo
Indicatori luminosi

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
0,5 - 1,5 mm², a trefoli
0,5 - 1,5 mm², cavo rigido

Esporta le caratteristiche del prodotto